
EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT J-HAKEN - SERIEN 330, 351, 371 UND 381

Serie ansehen:
Serie 330/351/371/381Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.8
- Länge (in)13.74
Technische Daten
- Haltekraft (lb)375
- Max. Bügeleinstellung (in)0.43
- mit Öffnungshilfe (in)4
- ohne Öffnungshilfe2.75
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör351215-M-100
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F331.jpg%2Frename%2F331.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F341%2B-%2B700.tif%2Frename%2F341%2B-%2B700.png&w=3840&q=75)