
Serie ansehen:
Serie 330/351/371/381Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.8
- Höhe (in)1.83
- Länge (in)9.80
- Weite (in)1.93
Technische Daten
- Haltekraft (lb)450
- Max. Bügeleinstellung (in)0.43
- mit Öffnungshilfe (in)4
- ohne Öffnungshilfe2.75
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör351915-M-25