Destaco Logo
371 - Verschlussspanner, horizontal, klein, verstellbarer Haken

371Verschlussspanner, horizontal, klein, verstellbarer Haken | 371

Serie ansehen:

Serie 330/351/371/381

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.4
  • Höhe (in)2.58
  • Länge (in)11.89
  • Weite (in)2.63
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)750
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.81
  • mit Öffnungshilfe (in)5.38
  • ohne Öffnungshilfe4.18
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • Latch Plate Supplied?No
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly371215
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör371215|371-ZB1