
EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT J-HAKEN - SERIEN 330, 351, 371 UND 381

Serie ansehen:
Serie 330/351/371/381Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.52
- Höhe (in)2.58
- Länge (in)11.89
- Weite (in)2.63
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)750
- Max. Bügeleinstellung (in)0.81
- mit Öffnungshilfe (in)5.38
- ohne Öffnungshilfe4.18
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly371915
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör371915|371-ZB1