Destaco Logo

SPANNZANGEN FÜR SCHWEISSEN, MONTAGE UND VERSCHLÜSSE - SERIE 345

345-G - Spannzange/Handspanner mit Kniehebel, Version 345-G

345-GSpannzange/Handspanner mit Kniehebel, Version 345 Spezial | 345-G

Serie ansehen:

Serie 345

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.69
  • Höhe (in)10.86
  • Länge (in)6.47
  • Weite (in)1.97
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)800
  • Klemmbacken Tiefe (in)2.69
  • Spannweite (in)10.12
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltJa
  • Release MechanismOne Hand Movement of Handle
  • Spindle Part Number468206-M
  • Spindle ThreadM10

Produktinformation

  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpannzange
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör468206-M