
PNEUMATIK-KNIEHEBELSPANNER FÜR MONTAGE UND SCHWEISSEN – SERIE 8031

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.17
- Höhe (in)2.37
- Länge (in)7.95
- Weite (in)2.75
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2000
- Hub (in)0.75
- Luftverbrauch (in³)0.006
- Spannarmlänge (in)0.75
- Spannkraft (lbf)731
- Zylinder Durchmesser (in)1.26
- Air Port size1/8 NPT
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Betriebstemperatur-10° bis 90°C
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
- Spannarmausführungmassiver Spannarm
- Zubehör810169|CABL-010|CABL-013