
KOMPAKTE SCHUBSTANGENSPANNER FÜR MONTAGE, SPANNVORRICHTUNGEN, VORRICHTUNGSPRÜFUNG UND SCHWEISSEN - SERIE 603 UND 608

Serie ansehen:
Serie 603/608Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.3
- Höhe (in)4.04
- Länge (in)6.00
- Weite (in)2.25
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)850
- Hub (in)1.63
- Kolben Höhe (in)1.25
- Andruckspindel (empfohlen)210203
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde3/8-16
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör210203-M