Destaco Logo

INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE UND MITTLERE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-E/L

DLT-16M-E : DLT-E/L - DirectConnect Aufbau-Linearantrieb mit integriertem Zylinder | DESTACO

DLT-16M-E - DLT-E/L - DirectConnect Aufbau-Linearantrieb mit integriertem Zylinder

Serie ansehen:

Serie DLT-E/L

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.47

Technische Daten

  • B - Gehäuse Größe (in)4.75
  • Hub (in)2.953
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)62
  • Wellendurchmesser (in)0.63
  • Werkstückgewicht (lb)44.9
  • Zylinder Durchmesser (in)1
  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|SHOK-010|OISA-005|OISA-004|SLKT-102|OSAK-059|OTAL-045|OTAL-039|SLKT-102V|OSAK-060|VLVF-008|CABL-010