Destaco Logo

Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung

2002-SR - Handspanner, vertikal, Zusatzverriegelung

2002-SRHandspanner, vertikal, Kniehebel, geflanschte Basis, Version 2002-S mit Zusatzverriegelung | 2002-SR

Serie ansehen:

Serie 2002Handspanner Toggle Lock Plus

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.5
  • Höhe (in)4.72
  • Länge (in)4.27
  • Weite (in)1.52
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)600.0
  • Höhe unter Spannarm (in)0.95
  • Spannarmlänge (in)1.91
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Bolt Retainer2002115-E

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungMassiver Spannarm
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör2002115-E|2002115-E
  • ZusatzverriegelungJa