Destaco Logo

Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung

2002-UBR - Handspanner, vertikal, Zusatzverriegelung

2002-UBRHandspanner, vertikal, Kniehebel, Version 2002-UB mit Zusatzverriegelung | 2002-UBR

Serie ansehen:

Serie 2002Handspanner Toggle Lock Plus

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.49
  • Höhe (in)5.28
  • Länge (in)4.27
  • Weite (in)0.94
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)600.0
  • Höhe unter Spannarm (in)1.28
  • Spannarmlänge (in)1.93
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungGerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungOffener Spannarm
  • Spindelzubehör215208-M
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör215208-M|215105|215208-M|215105