Destaco Logo
Horiz. Edelstahl Verschlussspanner kompakt Industrie. 351-RSS

351-RSSVerschlussspanner, horizontal, klein, Version 351 in Edelstahl, Zusatzverriegelung | 351-RSS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.79
  • Höhe (in)1.85
  • Länge (in)9.45
  • Weite (in)1.93
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)375
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.43
  • mit Öffnungshilfe (in)4
  • ohne Öffnungshilfe2.75
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly351915
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör351915|351-ZB1
  • ZusatzverriegelungJa