Destaco Logo

Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung

604-RSS - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 604, Edelstahl, Zusatzverriegelung

604-RSSSchubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 604, Edelstahl, Zusatzverriegelung

Serie ansehen:

Serie 602/604/624Handspanner Toggle Lock Plus

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.44
  • Höhe (in)4.16
  • Länge (in)4.27
  • Weite (in)1.30
  • Bevorzugter MarktNA/SA

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)400
  • Hub (in)1.5
  • Kolben Höhe (in)0.44
  • Andruckspindel (empfohlen)606904
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde5/16-18
  • Mounting Nut (Supplied)606904
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungDurchgangsbohrung
  • GrifffarbeRot
  • Handgriff360 Degree Rotatable Handle
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör606904
  • ZusatzverriegelungJa