Destaco Logo

M-30B-25M-M - M - Klemmblock(30mm Oktagonprofil auf25mm rund)

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.45
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)300
  • Rohrkombination (in)1.18 / 0.98
  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-30 Profil / 25 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenKlemmblock

Ähnliche Produkte