Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
Vakuum-Produkte
Gefederte Saugerhalter
CPI-DBD-54-SCMB-100M - Doppelblecherkennung, Sensor 54 mm, Hub 100 mm
CPI-DBD-54-SCMB-100M - Doppelblecherkennung, Sensor 54 mm, Hub 100 mm
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Gefederte Saugerhalter
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
1.97
Länge (in)
14.12
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Scheidewand - Gewinde
1 1/2-18 Feingewinde
Vacuum Port
3/8 G
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisch
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Doppelblecherkennung
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel