Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
Vakuum-Produkte
Vakuumsauger
CPI-30DD-C-30 - GLOCKENSAUGER, RUND, GRÜN
CPI-30DD-C-30 - GLOCKENSAUGER, RUND, GRÜN
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Vakuumsauger
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Weight (oz)
2
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Durchmesser (in)
3
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
6
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
14
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
20
Saugergröße
3.00 in
Ausführung
Rund
Beigestellt
Nein
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Nitrile
Produkttypen
Kontursauger/Glockensauger
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Vakuumsauger
CPI-30DD-B-30 - GLOCKENSAUGER, RUND, BLAU
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Vakuumsauger
CPI-30DD-C-45 - GLOCKENSAUGER, RUND, ROT, DD/DM
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden