Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
Vakuum-Produkte
Vakuumsauger
CPI-30FF-B-30 - Flachsauger, blau
CPI-30FF-B-30 - Flachsauger, blau
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Vakuumsauger
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Weight (oz)
2
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Durchmesser (in)
3
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
13
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
30
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
60
Saugergröße
3.00 in
Ausführung
Rund
Beigestellt
Nein
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Nitrile
Produkttypen
Flachsauger
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Vakuumsauger
CPI-30FF-K-30 - Flachsauger, rund, Durometer 30
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Vakuumsauger
CPI-36FF-B-30 - Flachsauger, oval, blau
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden