Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
Vakuum-Produkte
Vakuumsauger
CPI-45TC-C-45 - TC/HT - Vakuum Sauger rund
CPI-45TC-C-45 - TC/HT - Vakuum Sauger rund
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Vakuumsauger
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Weight (oz)
4.4
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Durchmesser (in)
4.5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
30
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
45
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
103
Saugergröße
4.50 in
Ausführung
Rund
Beigestellt
Nein
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Nitrile
Produkttypen
Balgsauger
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Vakuumsauger
CPI-45TC-B-45 - TC/HT - Vakuum Sauger rund
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Vakuumsauger
CPI-55TC-C-45 - TC/HT - Vakuum Sauger rund
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden