Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
Vakuum-Produkte
Vakuumsauger
VC-BM50S-18F - VC-B - Micro Mehrfach Balg Vakuum Sauger rund
VC-BM50S-18F - VC-B - Micro Mehrfach Balg Vakuum Sauger rund
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Vakuumsauger
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Weight (oz)
1.05
Technische Daten
Durchmesser (in)
1.97
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
9.63
Saugergröße
1.97 in
Ausführung
Rund
Beigestellt
Nein
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Silicone
Produkttypen
Mikro-Mehrfach-Balgsauger
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Vakuumsauger
VC-BM50N-18F - Balgsauger, Mikro, rund, 50 mm
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Vakuumsauger
VC-BM40S-18F - Balgsauger, Mikro, rund, 40 mm, Silikon
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden