Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
Vakuum-Produkte
Vakuumsauger
VC-F40S-18F - Flachsauger, Mikro, rund, 40 mm, Silikon
VC-F40S-18F - Flachsauger, Mikro, rund, 40 mm, Silikon
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Vakuumsauger
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Weight (oz)
0.38
Technische Daten
Durchmesser (in)
1.66
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
9
Saugergröße
1.57 in
Ausführung
Rund
Beigestellt
Nein
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Silicone
Produkttypen
Flachsauger
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Vakuumsauger
VC-F40N-18F - Flachsauger, rund, 40 mm, Nitril
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Vakuumsauger
VC-F30S-18F - Flachsauger, rund, 30 mm, Silikon
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden