Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Serrage à Action Linéaire à Course Variable
Série FL
FL-120/-- - Rako System, Straight Line Clamp
FL-120/-- - Rako System, Straight Line Clamp
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série FL
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
83.00
Poids (lb)
1.07
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
K1222|K508|K612|K816
Base Mounting Style
Flange
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Product Type
Straight-Line Action Clamp RAKO
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer