Systèmes de serrage
Serrage Hydraulique
Serrage Hydraulique
Série 030
030-1-D-4000-L - 030 - Bride tournante hydraulique SELECT
030-1-D-4000-L - 030 - Bride tournante hydraulique SELECT
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 030
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
Course (in)
1.07
Pression de fonctionnement (PSI)
5000
Fourni?
Non
montage
Threaded Body
Notice de démarrage
Double-Acting
Port Size
SAE #4
Sens de rotation
à gauche (Standard)
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Bride tournante