Destaco Logo
030-1-S-475-R - Hydraulik-Schwenkspannzylinder, Select

030-1-S-475-RHydraulik-Schwenkspannzylinder, Einschraubversion, Select

Serie ansehen:

Serie 030

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Betriebsdruck (PSI)5000
  • Hub (in)0.65
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BefestigungEinschraubzylinder
  • BeigestelltNein
  • Funktionsweiseeinfachwirkend
  • Port SizeSAE #2
  • Schwenkrichtungrechtsschwenkend

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHydraulik-Schwenkspannzylinder