Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)1.42
- Poids (lb)0.6
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.98
- Consommation air (in³)0.005
- Course pendant la rotation (in)0.51
- Force de serrage à 5bars (lbf.)20
- Air Port size10-32
- Fourni?Non
- Jam Nut051-150-160
- montageCorps fileté
- Sens de rotationà droite
Informations sur le produit
- Accessoires905516|036-551-01|036-551-02|051-150-160
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypePneumatic Swing Cylinder
- Replacement Seal Kit905516
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)