Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Brides Pivotantes Pneumatiques
Série 035
035-132-290 - 035-1 - Brides pivotantes/à traction pneumatiques
035-132-290 - 035-1 - Brides pivotantes/à traction pneumatiques
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 035
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
Longueur (in)
1.79
Poids (lb)
1
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.26
Consommation air (in³)
0.008
Course pendant la rotation (in)
0.56
Force de serrage à 5bars (lbf.)
30
Air Port size
1/8 NPT
Fourni?
Non
Jam Nut
051-187-160
montage
Corps fileté
Sens de rotation
à gauche
Informations sur le produit
Accessoires
905517|036-630-01|036-630-02|051-187-160
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Product Type
Pneumatic Swing Cylinder
Replacement Seal Kit
905517