Destaco Logo

035-225-290 - 035-2 - Brides pivotantes/à traction pneumatiques

Visiter les games produits:

Série 035

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)1.57
  • Poids (lb)0.6
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.98
  • Consommation air (in³)0.005
  • Course pendant la rotation (in)0.54
  • Force de serrage à 5bars (lbf.)20
  • Air Port size10-32
  • Fourni?Non
  • montageCorps bridé
  • Sens de rotationà gauche

Informations sur le produit

  • Accessoires905516|036-551-01|036-551-02
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Product TypePneumatic Swing Cylinder
  • Replacement Seal Kit905516
Related Products [FR]