Destaco Logo
Default Image

11002P-P-RE-KT1 - Parallel Gripper Range Precision

Visiter les games produits:

Série 2P

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)4.5
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.99
  • Course (in)0.79
  • Force de serrage (lbf)684
  • Longueur doigts maxi (in)4.13
  • Pressure Range (psi)30 - 100 psi
  • Fourni?Non
  • Optional SensorYes
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|CABL-010|SD110P
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]