Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série 3P
11003P-P-RI-SD - Precision 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
11003P-P-RI-SD - Precision 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 3P
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
5.18
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.99
Course (in)
0.79
Force de serrage (lbf)
445
Longueur doigts maxi (in)
4.13
Pressure Range (psi)
30 - 100
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Jaw Operation
Synchronous
Optional Sensor
Yes
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-011-C|OISN-011-C|CABL-010|SD110P
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Precision 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper