Destaco Logo

1100RDM3H40-330 - RDM - Table d'indexage

Visiter les games produits:

Série RDM

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)28674
  • Capacité poussée axiale (lb)8000
  • Capacité sortie radiale (lb)3100
  • Couple Maxi (in-lb)17585
  • Diametre surface de montage (in)11.496062992126
  • Diametre trou central (in)5.12
  • Distance du centre (in)7.5
  • Hauteur surface de montage (in)9.0551181102362
  • Inertie Max (lb-in²)1908
  • Inertie Max à 20 Index par mn51

Informations sur le produit

  • Base Model1100RDM3H40-330
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]