Destaco Logo

1100RNG16H40-330 - RNG - Anneau tournant

Visiter les games produits:

Série RNG

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)149376.0
  • Capacité poussée axiale (lb)16552.0
  • Capacité sortie radiale (lb)36350.0
  • Couple Maxi (in-lb)55242.0
  • Diametre surface de montage (in)43.3070866142
  • Diametre trou central (in)15.75
  • Distance du centre (in)17.3228346457
  • Hauteur surface de montage (in)3.7401574803
  • Inertie Max (lb-in²)116178.0
  • Inertie Max à 20 Index par mn951.0

Informations sur le produit

  • Base Model1100RNG16H40-330
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]