Destaco Logo
Default Image

1301RD2H80-330 - RD - Table d'indexage

Visiter les games produits:

Série RD

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)109000
  • Capacité poussée axiale (lb)10800
  • Capacité sortie radiale (lb)15800
  • Couple Maxi (in-lb)47861
  • Diametre surface de montage (in)13.75
  • Diametre trou central (in)4.75
  • Distance du centre (in)10.5
  • Hauteur surface de montage (in)14
  • Inertie Max (lb-in²)3245
  • Inertie Max à 20 Index par mn29

Informations sur le produit

  • Base Model1301RD2H80-330
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]