Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)109000
- Capacité poussée axiale (lb)10800
- Capacité sortie radiale (lb)15800
- Couple Maxi (in-lb)39072
- Diametre surface de montage (in)13.75
- Diametre trou central (in)4.75
- Distance du centre (in)10.5
- Hauteur surface de montage (in)14
- Inertie Max (lb-in²)3296
- Inertie Max à 20 Index par mn68
Informations sur le produit
- Base Model1301RD3H64-330
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)