Destaco Logo
Default Image

14002P-P-C - 2P - Pince à deux mors parallèles de précision

Visiter les games produits:

Série 2P

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)9.26
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)4.13
  • Course (in)1.57
  • Force de serrage (lbf)906
  • Longueur doigts maxi (in)4.33
  • Pressure Range (psi)30 - 100 psi
  • Detecteur en optionOui
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-114
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]