Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)10.36
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)4.13
- Course (in)1.02
- Course par mors (po)0.51
- Force de serrage (lbf)1366
- Longueur doigts maxi (in)4.33
- Pressure Range (psi)30 - 100
- Assistance ressortsOptionnel
- Detecteur en optionOui
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductImpérial
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-114
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 3 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)