Destaco Logo
Default Image

1801RD16H80-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Schwerlast, mit Durchgangsbohrung, vielfältige Bewegungen, Serie RD

Serie ansehen:

RD Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)107000.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)12600.0
  • Distanz zum Zentrum (in)13.88
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)7.0
  • Durchmesser Montagefläche (in)14.5
  • Höhe zur Montagefläche (in)15.0
  • Innere Trägheit (lb-in²)8371.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)2765.0
  • Maximales Drehmoment (in-lb)85351.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)14800.0

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model1801RD16H80-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, kurvengetrieben