Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RD
1801RD3H80-330 - RD - Table d'indexage
1801RD3H80-330 - RD - Table d'indexage
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RD
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
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
107000.0
Capacité poussée axiale (lb)
12600.0
Capacité sortie radiale (lb)
14800.0
Couple Maxi (in-lb)
83260.0
Diametre surface de montage (in)
14.5
Diametre trou central (in)
7.0
Distance du centre (in)
13.88
Hauteur surface de montage (in)
15.0
Inertie Max (lb-in²)
7672.0
Inertie Max à 20 Index par mn
86.0
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
1801RD3H80-330
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Type de produit
Sortie de bride