Destaco Logo

2002-U-G - classe mondiale, serrage à genouillère 2002 à usage intensif avec poignée verte, programme express

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.29
  • Poids (lb)0.49
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING
  • ApplicationsAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking
  • Service environnementNormal

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)600.0
  • Hauteur sous étrier (in)0.95
  • Longueur Etrier (in)1.93
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires215208-M|215105
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille215208-M
  • Couleur de la poignéeVert
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]