Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Serrages verticaux et horizontaux
Série 2002
2002-U-LS - 2002-U MOINS AXE ET ÉCROUS
2002-U-LS - 2002-U MOINS AXE ET ÉCROUS
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 2002
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
3.29
Poids (lb)
0.49
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Application du produit
CLAMPING
Applications
Assembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking
Service environnement
Normal
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
600.0
Hauteur sous étrier (in)
0.95
Longueur Etrier (in)
1.93
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
215208-M|215105
Accomodates Workpiece Variation
No
Couleur de la poignée
Rouge
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
poignée
Verticale
Style de base de montage
Base bridée
Style de bras de serrage
Barre en U
Type de produit
Serrage vertical à trois points
CAD/Télécharger