2002-U-Y - classe mondiale, serrage à genouillère 2002 à usage intensif avec poignée jaune, programme express | 2002-U-Y
Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)3.29
- Poids (lb)0.49
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
- ApplicationsAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking
- Service environnementNormal
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)600.0
- Hauteur sous étrier (in)0.95
- Longueur Etrier (in)1.93
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires215208-M|215105
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille215208-M
- Couleur de la poignéeJaune
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeVerticale
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBarre en U
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)