Destaco Logo

2007-U-G - classe mondiale, serrage à genouillère 2007 à usage intensif avec poignée verte

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)4.82
  • Poids (lb)1.19
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING
  • Service environnementNormal

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)1000.0
  • Hauteur sous étrier (in)1.25
  • Longueur Etrier (in)2.88
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires2007208-M|507107
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille2007208-M
  • Couleur de la poignéeVert
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]