Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Poignées colorées pour serrages
2007-U-Y - 2007-U-Y - classe mondiale, serrage à genouillère 2007 à usage intensif avec poignée jaune
2007-U-Y - 2007-U-Y - classe mondiale, serrage à genouillère 2007 à usage intensif avec poignée jaune
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Poignées colorées pour serrages
Série 2007
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
4.82
Poids (lb)
1.19
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Application du produit
CLAMPING
Service environnement
Normal
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
1000.0
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Longueur Etrier (in)
2.88
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
2007208-M|507107
Accomodates Workpiece Variation
No
Assemblage goupille
2007208-M
Couleur de la poignée
Jaune
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
poignée
Verticale
Style de base de montage
Base bridée
Style de bras de serrage
Barre en U
Montrer plus
CAD/Télécharger