Destaco Logo
Default Image

2007-USS - 2007-USS - Serrage vertical

Visiter les games produits:

Série 2002Série 2007

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)4.82
  • Poids (lb)1.19
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING
  • ApplicationsAssembly; Checking Fixtures; Closures; Food Processing; Welding; Wood Working
  • Service environnementNormal

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)1000
  • Hauteur du bras de serrage (po)114
  • Hauteur sous étrier (in)1.25
  • Longueur bras (in)2.88
  • Longueur Etrier (in)2.88
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires2007208-M|507107|207943-M|507907
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille2007208-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]