Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Serrages verticaux et horizontaux
Série 2010
2010-U-G - Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée verte.
2010-U-G - Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée verte.
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 2010
Poignées colorées pour serrages
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
6.09
Poids (lb)
2.56
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Application du produit
CLAMPING
Service environnement
Normal
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
1400.0
Hauteur sous étrier (in)
1.7
Largeur etrier (in)
0.75
Longueur Etrier (in)
3.55
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
235906|235106|240208-M
Accomodates Workpiece Variation
No
Assemblage goupille
240208-M
Couleur de la poignée
Vert
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
poignée
Verticale
Style de base de montage
Base bridée
Style de bras de serrage
Barre en U
Montrer plus
CAD/Télécharger