Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Serrages verticaux et horizontaux
Série 2013
2013-U-G - classe mondiale, serrage horizontal 2013 à usage intensif avec poignée verte
2013-U-G - classe mondiale, serrage horizontal 2013 à usage intensif avec poignée verte
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 2013
Poignées colorées pour serrages
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
5.87
Poids (lb)
0.37
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Application du produit
CLAMPING
Service environnement
Normal
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
295.0
Hauteur sous étrier (in)
0.75
Longueur Etrier (in)
1.65
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
2013208-M|102111
Accomodates Workpiece Variation
No
Assemblage goupille
2013208-M
Couleur de la poignée
Vert
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
poignée
Horizontal
Style de base de montage
Base bridée
Style de bras de serrage
Barre en U
Montrer plus
CAD/Télécharger