Destaco Logo

2017-U-K - classe mondiale, serrage horizontal 2017 à usage intensif avec poignée noire

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)8.65
  • Poids (lb)0.97
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING
  • Service environnementNormal

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)560.0
  • Hauteur sous étrier (in)0.98
  • Longueur Etrier (in)2.53
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires215105|215208-M|L-217-1-01|L-217-1-02|L-217-1-03|L-217-2-01|L-217-2-02|L-217-3-01|L-217-4-01
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille215208-M
  • Couleur de la poignéeNoir
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]