Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)9.88
- Poids (lb)1.34
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageCorrect/Moyen
- Application du produitCLAMPING
- Duty Cycle2
- Service environnementNormal
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)840.0
- Hauteur sous étrier (in)1.32
- Longueur Etrier (in)2.86
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires2007208-M|507107|L-227-1-01|L-227-1-02|L-227-1-03|L-227-1-04
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille2007208-M
- Couleur de la poignéeVert
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)