Destaco Logo

202943 - Broche Inox T¿te Hex -1

Visiter les games produits:

Accessoires Pour Éléments de Serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)1.67
  • Poids (lb)0.03
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Filet (in)1420
  • Largeur capot (in)0.44
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • Serie utilisés sur202|6015|602
  • Type d'accessoireBroche de Pression à tête hexagonale acier inoxydable
  • Type de produitClamp Accessories
  • Utilisé avec Modele/Gamme202-USS|6015-SS|602-SS|6002-SS|6002-RSS
Related Products [FR]