Visiter les games produits:
Accessoires Pour Éléments de SerrageVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)1.93
- Poids (lb)0.1
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Largeur capot (in)0.39
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur6015|602|425|435
- Type d'accessoireBroche de Pression à tête hexagonale
- Type de produitClamp Accessories
- Utilisé avec Modele/Gamme6015-M|6015-MR|95030|602-MM|425|435
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)