Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)0.89
- Poids (lb)0.0110231
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Largeur capot (in)0.25
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Serie utilisés sur202|205|215|206|6001|602
- Type d'accessoireBroche de Pression à tête hexagonale acier inoxydable
- Type de produitClamp Accessories
- Utilisé avec Modele/Gamme202-SS|205-USS|205-SSS|215-USS|206-SS|206-HSS|6001-MSS|602-MMSS
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)