Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Serrages verticaux et horizontaux
Série 207
207-U-LS - 207 - Serrage vertical
207-U-LS - 207 - Serrage vertical
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 207
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
3.72
Poids (lb)
0.66
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Application du produit
CLAMPING
Duty Cycle
2
Service environnement
Normal
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
375.0
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Longueur Etrier (in)
2.14
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
207305|2007208-M
Accomodates Workpiece Variation
No
Assemblage goupille
225208-M
Couleur de la poignée
Rouge
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
poignée
Verticale
Style de base de montage
Base bridée
Style de bras de serrage
Barre en U
Montrer plus
CAD/Télécharger