Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)3.72
- Poids (lb)0.66
- Applicarion -SoudageFaible/Bas
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
- Duty Cycle2
- Service environnementNormal
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)375.0
- Hauteur sous étrier (in)1.25
- Longueur Etrier (in)2.14
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires207305|207426-Q|2007208-M|225208-M|507107
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille225208-M
- Couleur de la poignéeJaune
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeVerticale
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBarre en U
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)